(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แม้จะใช้เป็นเครื่องขัดแบบแอคชั่นเดียว แต่ก็มีความสวยงามของเครื่องขัดแบบดับเบิลแอ็คชั่นและช่วยลดงานโลหะแผ่นลงได้มาก
·ตัวเบาะทำจากวัสดุโฟมชนิดพิเศษและสัมผัสกับพื้นผิวขัดอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถเจียรสัมผัสขนนกได้
·การสึกหรอและการสร้างใหม่ของ วัสดุ สารขัดถู และ วัสดุ โฟมพิเศษอย่างต่อเนื่องหมายความว่าจะไม่อุดตัน
·ระดับเม็ด # 60 (พื้นผิวสำเร็จรูป # 180 ถึง # 240 เทียบเท่า)
·สำหรับการ การขัดเงา ยูรีเทน เรซิ่น ปานกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กำจัดรอยขีดข่วนของโลหะทั่วไปการขจัดคราบตะกรันและขัดเงาสแตนเลส
·มีประสิทธิภาพในการกำจัด แปรงทาสี
ชนิด | ยาง ยูรีเทน / จานขัด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 | ขนาดอนุภาค(#) | 60 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 | ชิ้น / กล่อง | 5 (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | 175-8560 |
มวล | 400 ก. / กล่อง | คุณสมบัติ | แม้จะใช้เป็น เครื่องขัดกระดาษทราย แอคชั่นเดียว แต่ก็มีการ ขัด การขัดเงา ด้วย เครื่องขัดกระดาษทราย แบบดับเบิ้ลแอ็คชั่นและมีการ การชุบผิว ยืดหดได้อย่างมีนัยสำคัญตัวเบาะมีวัสดุโฟมพิเศษและสัมผัสกับพื้นผิวขัดอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถเจียรสัมผัสขนนกได้การสึกหรออย่างต่อเนื่องและการสร้างใหม่ของ วัสดุ สารขัดถู และ วัสดุ โฟมชนิดพิเศษหมายความว่าจะไม่อุดตันอนุภาค # 60 (เทียบเท่ากับพื้นผิวสำเร็จรูป # 180 ถึง # 240)สำหรับการขัดเงายูรีเทนเรซินปานกลาง | การใช้งาน | สำหรับการกำจัดรอยขีดข่วนของโลหะทั่วไปการขจัดตะกรันและการขัดเงาสแตนเลสมีประสิทธิภาพในการกำจัด แปรงทาสี |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 26.2 ม. / วินาที (1570 ม. / นาที) | อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP100C3 ในชุด "แผ่นซอฟท์พาวเวอร์" (ยูรีเทนเรซินสำหรับขัดกึ่งเงา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง