1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ทำความสะอาด GP

ล้อ ทำความสะอาด GP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 131.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ความยืดหยุ่น เหมาะกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
·ทำความสะอาด พื้นผิว โดยไม่ต้องขูด การเคลือบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กำจัด สนิม กำจัด แปรงทาสี ทำความสะอาดก่อนเชื่อม

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมี ความยืดหยุ่น จึงคุ้นเคยกับความไม่สม่ำเสมอดี

การใช้

● การกำจัด สนิม การกำจัด แปรงทาสี และการทำความสะอาดก่อนการเชื่อม ฯลฯ

สเปค

● ขนาด เม็ดขัด (#): เทียบเท่ากับ 120
รหัสสินค้า
GPCW-10010
GPCW-5010
GPCW-7510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 294.00

NYLON DISCS 5 ชิ้น 1 วัน 10080005 (PC)395-065440 กรัม

฿ 131.00

TRC NYLON DISCS 10 ชิ้น 1 วัน 501600010 (PC)395-063810 ก

฿ 191.00

NYLON DISCS 10 ชิ้น 1 วัน 751050010 (PC)395-064620 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 10 ความหนา(มิลลิเมตร) 15
ผลิตภัณฑ์ ละเอียด(#) เทียบเท่า 120 คุณสมบัติ ด้วย ความยืดหยุ่น จึงเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบทำความสะอาด พื้นผิว โดยไม่ต้องขูด การเคลือบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง การใช้งาน กำจัด สนิม กำจัด แปรงทาสี ทำความสะอาดก่อนเชื่อม.