(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สารกัดกร่อนไนลอนซึ่งมีการตั้งค่าสารกัดกร่อนระหว่างเส้นใยไนลอนที่พันกันดังนั้นเมื่อเทียบกับเมื่อชิ้นงานสัมผัสโดยตรงกับสารขัดในผ้าขัดกระดาษเส้นใยที่ฝังอยู่ในสารขัดไนลอนจะทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดขวางมากเกินไป ชิ้นงาน
·การจัดแต่งทรงผมให้สวยงามทำได้โดยใช้ด้านข้างเพื่อทำให้เส้นตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขจัดรอยไหม้บน สเตนเลส อะลูมิเนียม และ ส่วนประกอบ เชื่อมสำหรับการลอก ฟิล์ม แปรงทาสี และการตกแต่งกระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 9.6 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 12 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 6000 |
ชิ้น / กล่อง | 5 (ชิ้น) | มวล | 425 ก. / กล่อง | คุณสมบัติ | สารทำปฏิกริยา สารขัดถู สำหรับ nitto-kohki (MAG-25B, MAGS-25) และ trusco (TMAG1252L, TMAG1252G)ใช้สารกัดกร่อนไนลอนซึ่งมีการตั้งค่าสารกัดกร่อนระหว่างเส้นใยไนลอนที่พันกันดังนั้นเมื่อเทียบกับการที่ชิ้นงานสัมผัสโดยตรงกับสารกัดกร่อนในผ้าขัดกระดาษเส้นใยที่ฝังอยู่ในสารกัดกร่อนไนลอนจะทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดขวางมากเกินไปของ ผลของงาน |
การใช้งาน | สำหรับการขจัดคราบตะกรันการเคลือบผิวหรือการเคลือบกระจกสำหรับสแตนเลสอลูมิเนียมหรือชิ้นส่วนที่เชื่อม | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 15.7 ม. / วินาที (942 ม. / นาที) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPN50M-320 ในชุด มินิ แผ่นดิสก์ ไนล่อน
รหัสสินค้า |
---|
GPN50M-1000 |
GPN50M-120 |
GPN50M-240 |
GPN50M-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,216.20 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1000 | 45 | 172-9411 | ||
฿ 1,230.70 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | 35 | 172-9373 | ||
฿ 1,216.20 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 40 | 172-9381 | ||
฿ 1,226.08 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 | 45 | 172-9403 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง