1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
" แผ่นดิสก์ ไนล่อน ใหม่" (ประเภทการหมุนความเร็วสูง / ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

" แผ่นดิสก์ ไนล่อน ใหม่" (ประเภทการหมุนความเร็วสูง / ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,975.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดสกรู)
·แม้ไม่ได้ปรับความเร็วในการหมุน แต่ก็ไม่มีการเผาไหม้หรือการอุดตัน(รุ่น หมุนสูง)
·ใช้สารกัดกร่อน ไนล่อน ทำโดยการเสริมเส้นใย ไนล่อน พันกันด้วยฝุ่น สารขัดถู
·ป้องกันการ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ไม่ สารขัดถู มาก เกินไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินการปรับสภาพพื้นผิวกระจกและการกำจัดสี

รหัสสินค้า
TNND100AL-60
TNND100AL-120
TNND100AL-240
TNND100AL-320
TNND100AL-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,990.68

TRC NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6027379-9913467 ก. / กล่อง

฿ 1,985.26

TRC NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12028379-9921432 ก. / กล่อง

฿ 1,983.71

TRC NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 24028379-9930422 ก. / กล่อง

฿ 1,979.06

TRC NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 32029379-9948392 ก. / กล่อง

฿ 1,975.96

TRC NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 60029379-9956372 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 95
ความหนา(มิลลิเมตร) 15 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 12000
ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น) คุณสมบัติ สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดสกรู)การเผาไหม้และการอุดตันจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ปรับความเร็วในการหมุนก็ตาม(รุ่น หมุนสูง)เนื่องจากการใช้สารกัดกร่อนไนลอนที่ทำโดยการเสริมเส้นใยไนลอนที่พันกันด้วยฝุ่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจึงป้องกันไม่ให้วัตถุขัดเงามากเกินไป การใช้งาน สำหรับการขจัดรอยไหม้ของการเชื่อมการขัดเครื่องซีลที่พื้นผิวโค้งในงานไม้การตกแต่งก่อนการเคลือบผิวซาตินการปรับสภาพพื้นผิวกระจกและการกำจัดสี