(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จำนวนสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·คมตัดที่คม
·รอยถลอกไม่น่าจะปรากฏขึ้น
·การอุดตันน้อยที่สุดและอายุการใช้งานยาวนาน
·ระดับเม็ด # 120- # 1000 สามารถกันน้ำได้และสามารถใช้ร่วมกับน้ำได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการแปรรูป ซ่อมแซมการ ขัดเงา รถยนต์
·การ ขัดเงา ประเภทต่างๆในงานไม้และการทำเฟอร์นิเจอร์
·การ ขัดเงา แปรงทาสี อาคารและการก่อสร้างภายใน
·การ ขัดเงา แปรงทาสี ในยานพาหนะทุกประเภท
· ขัดเงา แปรงทาสี อบดำ
ชนิด | กระดาษทราย | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 4000 | ชิ้น / กล่อง | 100 (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
คุณสมบัติ | การนับสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวความคมเป็นแบบเฉียบพลันและไม่น่าจะมีรอยถลอกไม่น่าจะเกิดการอุดตันและ ผลิตภัณฑ์ นี้ อายุการใช้งานระดับเม็ด # 120- # 1000 สามารถกันน้ำได้และสามารถใช้ร่วมกับน้ำได้ | การใช้งาน | กระบวนการแปรรูป ซ่อมแซมการ ขัดเงา รถยนต์การ ขัดเงา ประเภทต่างๆในงานไม้และการทำเฟอร์นิเจอร์ขัดเงา แปรงทาสี อาคารและการก่อสร้างภายในแปรงทาสี ขัดเงา สี ในรถทุกประเภทขัดเงา แปรงทาสี อบดำ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 10.5 ม. / วินาที (630 ม. / นาที) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMD50-180 ในชุด แผ่นดิสก์ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ตะขอ และห่วงφ50
รหัสสินค้า |
---|
TMD50-100 |
TMD50-1000 |
TMD50-120 |
TMD50-240 |
TMD50-320 |
TMD50-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 287-8771 | 120 ก. / กล่อง | ||
฿ 574.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 287-8844 | 60 ก. / กล่อง | ||
฿ 574.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 287-8780 | 100 กรัม / กล่อง | |
฿ 574.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | 287-8801 | 80 ก. / กล่อง | ||
฿ 666.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 320 | 287-8810 | 70 ก. / กล่อง | ||
฿ 623.34 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 287-8828 | 70 ก. / กล่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง