(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีใบมีดติดในแนวทแยงมุมและสัมผัสกับชิ้นงานเบา ๆ
·มี คุณสมบัติ กระจายความร้อนทำให้เกิดการบิดเบี้ยวและการเผาไหม้ของ วัสดุ ที่ขัดเนื่องจากความร้อนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขัดผิวก่อนชุบการขัดผิวโลหะการขจัดสนิมและการขัดสี
· การขัดเงา งานไม้และพลาสติก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 15 |
ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | มีใบมีดติดในแนวทแยงมุมและค่อยๆสัมผัสกับชิ้นงานมี คุณสมบัติ กระจายความร้อนทำให้เกิดการบิดเบี้ยวและการเผาไหม้ของ วัสดุ ที่ขัดเนื่องจากความร้อนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย | การใช้งาน | การขัดก่อนชุบผิว การขัดผิวโลหะ การกำจัดสนิม การลบคม การขัดเงางานไม้และพลาสติก |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) | อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GP100S-40 ในชุด " ล้อ แผ่นดิสก์ GP นิ่ม" (แบบทะแยง)
รหัสสินค้า |
---|
GP100S-180 |
GP100S-240 |
GP100S-320 |
GP100S-400 |
GP100S-60 |
GP100S-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,160.09 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 90 | 173-0622 | 340 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,169.98 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | 90 | 173-0631 | 340 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,157.77 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 90 | 173-0649 | 325 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,156.99 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 90 | 173-0657 | 320 ก. / กล่อง | ||
฿ 948.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 80 | 173-0576 | 390 ก. / กล่อง | ||
฿ 948.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 80 | 173-0584 | 365 ก. / กล่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง