(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การเจียรที่เรียบง่ายไปจนถึงการเจียรและขัดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ผ้าขัดจะพับเป็นรูปตัววีและยึดติดกับแผ่นทำให้สามารถขัดได้สามจุด ทั้งส่วนบน ส่วนล่าง และด้านข้าง คุณสมบัติการกันกระแทกน้อยกว่าจานขัด Multi-discs GP แต่ความพอดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบนั้นสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการขัดลึกเกินไป แผ่นขัดสามารถใช้ได้จนถึงฐาน ทำให้มีความคุ้มค่าอย่างมาก
· วัสดุขัดแบบมืออาชีพ ประกอบด้วยมือและยึดทีละชิ้น
[การใช้งาน]
· สำหรับการขัดถังโลหะและการขัดลบคมหลากหลายประเภท
· เหมาะสำหรับการขัดเงาร่องชนิดต่างๆ
· สำหรับการขัดโลหะชนิดต่างๆ
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุม
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | อรันดัม | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 3×18 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) |
คุณสมบัติ | สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การเจียรที่เรียบง่ายไปจนถึงการเจียรและขัดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ผ้าขัดจะพับเป็นรูปตัววีและยึดติดกับแผ่นทำให้สามารถขัดได้สามจุด ทั้งส่วนบน ส่วนล่าง และด้านข้าง จานขัด Multi-discs GP มีคุณสมบัติกันกระแทกระดับปานกลาง แต่พอดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยไม่เสี่ยงต่อการขัดลึกเกินไป แผ่นขัดสามารถใช้ได้จนถึงฐาน ทำให้มีความคุ้มค่าอย่างมาก วัสดุขัดระดับมืออาชีพเหล่านี้จะถูกวางและต่อกันทีละชิ้น | การใช้งาน | สำหรับการขัดถังโลหะและการขัดลบคมหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการขัดเงาร่องต่างๆ สำหรับการขัดเงาโลหะชนิดต่างๆ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GP1003F-100 ในชุด GP อรันดั แผ่นดิสก์ สามด้าน (สำหรับโลหะทั่วไป)
รหัสสินค้า |
---|
GP1003F-120 |
GP1003F-150 |
GP1003F-180 |
GP1003F-240 |
GP1003F-320 |
GP1003F-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,730.33 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 114-9245 | 500 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,730.33 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 | 114-9253 | 500 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,728.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 114-9261 | 485 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,728.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 156-9422 | 485 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,726.45 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 156-9431 | 475 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,724.13 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 | 156-9449 | 460 ก. / กล่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง