(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบด้วยแม่พิมพ์พิเศษเพื่อป้องกันการอุดตัน
· เกิดการรบกวนต่ำ จึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
· สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดเกลียว) (เครื่องเจียรคอมุมเท่านั้น)
· เนื่องจากกระบวนการพิเศษที่ต่างจากวิธีผลิตผ้าขัดทั่วไป ทำให้การกระทำด้วยตัวเองเพิ่มสูงขึ้น คงแรงในการเจียร และลดการอุดตันรวมถึงการไหม้จากการขัดเงา
[การใช้งาน]
· การขัดเงาแบบหนักและการขัดโลหะด้วยเครื่องเจียรคอมุม
· สำหรับการกำจัดเศษจากการเชื่อม
· เหมาะสำหรับการขัดเงาโลหะที่เป็นวัสดุความแข็งสูงเช่นสแตนเลส และวัสดุที่ตัดได้ยากอื่นๆ
· การขัดเงา การกำจัดสีและสนิมบนเครื่องบิน รถยนต์ เรือ สะพาน รถถัง และอื่นๆ
· การกำจัดตะกรันและลบคมโลหะที่หลากหลาย
· สำหรับการขัดเงาอื่นๆ ของสแตนเลส เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุม
รหัสสินค้า |
---|
GP100ALZ-40 |
GP100ALZ-60 |
GP100ALZ-80 |
GP100ALZ-100 |
GP100ALZ-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 72 | 114-9032 | 890 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 80 | 114-9041 | 830 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 80 | 114-9059 | 780 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 80 | 215-8001 | 750 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 80 | 215-8019 | 740 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | เซอร์คอเนีย | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | M10(P1.5) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 19.5 | ชิ้น / กล่อง | 10 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ออกแบบด้วยรูปทรงพิเศษเพื่อป้องกันการอุดตัน ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโดยมีเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย สามารถติดตั้งได้แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (ชนิดเกลียว) (เครื่องเจียรคอมุมเท่านั้น) |
การใช้งาน | การขัดหนัก การขัดโลหะด้วยเครื่องเจียรคอมุม การกำจัดรอยเชื่อม เหมาะสำหรับการขัดเงาโลหะที่เป็นวัสดุความแข็งสูงเช่นสแตนเลส และวัสดุที่ตัดได้ยากอื่นๆ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง