(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ การขัดเงา สำหรับเครื่องเจียร แผ่นดิสก์
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สารขัดถู และความต้านทานที่ยอดเยี่ยมด้วย แผ่น เพชรที่ผ่านการ แผ่น ด้วยไฟฟ้า
·ต้นทุนต่ำกว่าและสัมผัสที่นุ่มนวลกว่าการ สารขัดถู ด้วยเพชรทั้งหมดโดยการผสม ผ้าใบแลพแผ่นชีต เพชรและ ซิลิคอน คาร์ไบด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ วัสดุ ลบมุมเช่น ไททาเนียม เซรามิก โลหะผสมแข็งพิเศษหินและแก้ว การขัดเงา พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
P-S-DT100-A-100 |
P-S-DT100-A-180 |
P-S-DT100-A-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,625.00 | DISC PAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 216-8367 | ||
฿ 7,022.00 | DISC PAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 216-8375 | ||
฿ 6,021.00 | DISC PAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 216-8383 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม เหล็กกล้า / วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | ประเภท แผ่น เพชรทั้งหมด |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13000 | มวล | 50 กรัม | คุณสมบัติ | สารขัดถู สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์อุปกรณ์แหล่งจ่าย สารขัดถู และความต้านทานที่ยอดเยี่ยมด้วย แผ่น เพชรที่ผ่านการ แผ่น ด้วยไฟฟ้าแบบไม่หลอกตา |
การใช้งาน | สำหรับ วัสดุ ลบมุมเช่น ไททาเนียม เซรามิก โลหะผสมแข็งพิเศษหินและแก้ว การขัดเงา พื้นผิว | วัสดุ สารขัดถู | เม็ด สารขัดถู เพชร | อุปกรณ์เสริม | อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง