(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุขัดซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีความแข็งสูง
· การใช้สารขัดแบบหยาบ (# 24) ช่วยยับยั้งการอุดตัน
· ขัดพื้นผิวโดยไม่กัดลงลึก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการกะเทาะคอนกรีต ลบมุมและซ่อมแซมบางส่วนของหิน แก้ว กระเบื้องมุงหลังคา และอื่นๆ
· กรรมวิธีเริ่มแรกสำหรับผิวด้านในของท่อน้ำ และอื่นๆ
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุม
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาดอนุภาค(#) | 24 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 25 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 45 | ชิ้น / กล่อง | 10 (แผ่น) |
รหัสของทรัสโก้ | 299-4356 | มวล | 800 ก. / กล่อง | คุณสมบัติ | ใช้หินลับซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีความแข็งสูง การใช้สารขัดแบบหยาบ (# 24) ช่วยยับยั้งการอุดตัน ขัดพื้นผิวโดยไม่กัดลงลึก |
การใช้งาน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมและซ่อมแซมคอนกรีต หิน แก้ว กระเบื้อง และอื่นๆ การทำผิวด้านในของท่อประปา และอื่นๆ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องเจียรคอมุม |
อุปกรณ์เสริม | พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับรู 15 มม. (10 ชิ้นต่อกล่อง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPCO-10016 ในชุด "GP Top" (สำหรับคอนกรีต, ซิลิคอนคาร์ไบด์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง