(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นฐานเรียวทำให้สามารถทำงานบนพื้นผิวเรียบได้โดยไม่กินเข้าไปในเนื้อวัสดุ ถึงแม้มุมทำงานจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
· ส่วนนอกและตรงกลางของวัสดุขัดจะสึกพร้อมๆ กัน ทำให้คุณสามารถใช้งานวัสดุขัดได้ทั้งหมดอย่างทั่วถึง
[การใช้งาน]
· สำหรับกำจัดรอยดำบนโลหะ และกำจัดรอยเชื่อมจากผิวเชื่อม
· สำหรับการขัดวัสดุที่ตัดได้ยากเช่นสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
GPK10016Z-36 |
GPK10016Z-40 |
GPK10016Z-60 |
GPK10016Z-80 |
GPK18022Z-36 |
GPK18022Z-40 |
GPK18022Z-60 |
GPK18022Z-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | ชิ้น / กล่อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,684.65 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 16 | 36 | 13600 | 16 | 60 | 10 (แผ่น) | 287-9221 | 853 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,526.07 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16 | 72 | 10 (แผ่น) | 287-9239 | 813 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,518.32 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16 | 72 | 10 (แผ่น) | 287-9247 | 763 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,515.22 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16 | 80 | 10 (แผ่น) | 287-9255 | 743 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,751.38 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 36 | 8400 | 20 | 90 | 5 (แผ่น) | 287-9310 | 1,778 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,573.17 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 40 | 8400 | 20 | 90 | 5 (แผ่น) | 287-9328 | 1,628 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,497.48 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 5 (แผ่น) | 287-9336 | 1,478 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,489.73 | TRC DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 5 (แผ่น) | 287-9344 | 1,428 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | ประเภทรายละเอียด | เซอร์โคเนีย (สำหรับวัสดุที่ตัดได้ยากเช่นสแตนเลส) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แผ่นฐานแบบเรียวทำให้ขัดเงาได้เรียบแม้จะมีมุมทำงานที่เพิ่มขึ้น ส่วนนอกและตรงกลางของวัสดุขัดจะสึกพร้อมๆ กัน ทำให้คุณสามารถใช้งานวัสดุขัดได้ทั้งหมดอย่างทั่วถึง | การใช้งาน | กำจัดรอยดำบนโลหะและกำจัดรอยเชื่อมจากผิวเชื่อม การเจียรและขัดเงาวัสดุที่ตัดได้ยากเช่นสแตนเลส | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | GPK10016Z: 71.1 ม./วินาที (4270 ม./นาที) GPK18022Z: 79.1 ม./วินาที (4748 ม./นาที) |
มุม ทำงาน | 15 to 25° | อุปกรณ์เสริม | พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับรู 15 มม. (10 ชิ้นต่อกล่อง) (GPK10016 เท่านั้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง