(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุของเครื่องมือ: HSS อัลลอย
ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี
เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่
D | 38 | 50 | 57 | 63 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
หมายเลข EDP | D | สกรู |
---|---|---|
47811 | 38 | 1/8-27 NPS |
47812 | 1/4-18 NPS | |
47813 | 3/8-18 NPS | |
47821 | 50 | 1/2-14 NPS |
47822 | 3/4-14 NPS | |
47831 | 57 | 1-11-1/2 NPS |
47841 | 63 | 1-1/4-11-1/2 NPS |
47851 | 75 | 1-1/2-11-1/2 NJPS |
47861 | 100 | 2-11-1/2 NPS |
รหัสสินค้า |
---|
SPD-S-38X1/4-18NPS |
SPD-S-38X1/8-27NPS |
SPD-S-38X3/8-18NPS |
SPD-S-50X1/2-14NPS |
SPD-S-50X3/4-14NPS |
SPD-S-57X1-11-1/2NPS |
SPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPS |
SPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPS |
SPD-S-100X2-11-1/2NPS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,678.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS1/4 | 18 | 38 | 47812 | ||
฿ 3,678.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS1/8 | 27 | 38 | 47811 | ||
฿ 3,678.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS3/8 | 18 | 38 | 47813 | ||
฿ 6,122.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS1/2 | 14 | 50 | 47821 | ||
฿ 6,122.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS3/4 | 14 | 50 | 47822 | ||
฿ 11,958.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS1 | 11.5 | 57 | 47831 | ||
฿ 16,275.00 ฿ 14,175.53 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS1"1/4 | 11.5 | 63 | 47841 | ||
฿ 23,170.00 ฿ 20,194.97 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS1"1/2 | 11.5 | 75 | 47851 | ||
฿ 39,918.00 ฿ 34,820.47 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | NPS2 | 11.5 | 100 | 47861 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โลหะผสม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง