1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้สำหรับ SEC-เวฟมิลล์, รุ่น WGC SEMT13T3AG□N-□ (SEMT13T3AGSN-G-A30N)

SED MILLING CHIP

ใช้สำหรับ SEC-เวฟมิลล์,  รุ่น WGC SEMT13T3AG□N-□ (SEMT13T3AGSN-G-A30N)
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
ผลิตโดย Sumitomo แบบใช้ไฟฟ้า hardmetal
รูปทรง ที่เหมาะสมและ วัสดุ ที่ทนทานให้ทั้งประสิทธิภาพการตัดและความแข็งแรงใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง

รหัสสินค้า
SEMT13T3AGSN-G-A30N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ รุ่น ประเภท วัสดุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน มุมคายθ
(°)
การใช้งาน

฿ 241.79

SED MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าโลหะผสม คาร์ไบด์ ด์A30Nการตัดทั่วไป20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) S (แบบเหลี่ยม) มุมหลบ E (20 °) ความหนา(มิลลิเมตร) 3.97
มีดคัตเตอร์ ประเภท WGC4000 / ประเภท WGCF4000 มุม ใบมีดลบคม ตัดแบน 30 รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ดินแดนเชิงลบ / แบบกลม honing
ความยาว ใบมีดลบคม 13 รูปที่ 5 อย่างเห็นแก่ตัว NA
มุม ตัด 45