(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับงานทั่วไป - โลหะตัดเฉือนยาก การตัด
รหัสสินค้า |
---|
SFKN12T3AZFN-ACK200 |
SFKN12T3AZFN-ACK300 |
SFKN12T3AZTN-A30N |
SFKN12T3AZTN-ACP100 |
SFKN12T3AZTN-ACP200 |
SFKN12T3AZTN-ACP300 |
SFKN12T3AZTN-ACZ330 |
SFKN12T3AZTN-ACZ350 |
SFKN12T3AZTN-T250A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | รุ่น ประเภท วัสดุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444.36 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | ACK200 | การตัดด้วยความเร็วสูงและเบา / การตัดทั่วไป | ขอบคม | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 444.36 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | ACK300 | การตัดหยาบ | ขอบคม | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 348.22 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | A30N | การตัดทั่วไป | ดินแดนเชิงลบ | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 444.36 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | ACP100 | ความเร็วสูงและการตัดแสง | ดินแดนเชิงลบ | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 5,338.00 | SED MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | ACP200 | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ | ดินแดนเชิงลบ | โฟกัสความคมชัด | ||
฿ 444.36 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | ACP300 | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ | ดินแดนเชิงลบ | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 444.36 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / วัสดุตัดยาก | การเคลือบผิว | ACZ330 | - | ดินแดนเชิงลบ | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 444.36 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / วัสดุตัดยาก | การเคลือบผิว | ACZ350 | - | ดินแดนเชิงลบ | โฟกัสความคมชัด | |||
฿ 348.22 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | T250A | การตัดทั่วไป | ดินแดนเชิงลบ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | F (25 °) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.97 |
---|---|---|---|---|---|
มีดคัตเตอร์ | ประเภท UFO4000 | ความยาว ใบมีดลบคม | 12 | รูปที่ | 6 (7) |
อย่างเห็นแก่ตัว | NA | มุม ตัด | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง