1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเม็ดมีดกัด 2 ด้าน (RR16-30S / RR25-40S) / สำหรับ หัวเม็ดมีดรุ่น mini R

หัวเม็ดมีดกัด 2 ด้าน (RR16-30S / RR25-40S) / สำหรับ หัวเม็ดมีดรุ่น mini R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 934.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ Ryanmencut-R และ mini-R
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: Ryanmencut-R / mini-R / มุมสวย FR
[การใช้งาน]ใช้สำหรับลบมุม แบบกลม

รหัสสินค้า
SNEQ090308-1RM-ZA20N
SNEQ090308-1RY-ZA20N
SNEQ090308-2RM-ZA20N
SNEQ090308-2RY-ZA20N
SNEQ090308-3RM-ZA20N
SNEQ090308-3RY-ZA20N
SNEQ090308-4RM-ZA20N
SNEQ090308-4RY-ZA20N
SNEQ090308-5RM-ZA20N
SNEQ090308-XRM-ZA20N
SNEQ090308-XRY-ZA20N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ขอบ จำนวนมุมปฏิบัติการ

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 19 วัน 1RMให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง8

฿ 934.82

REPLACEABLE BLADE/TIPS/BLADES 3 ชิ้น 9 วัน 1RYให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง4

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 19 วัน 2RMให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง8

฿ 934.82

REPLACEABLE BLADE/TIPS/BLADES 12 ชิ้น 5 วัน 2RYให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง4

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 19 วัน 3RMให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง8

฿ 934.82

REPLACEABLE BLADE/TIPS/BLADES 12 ชิ้น 5 วัน 3RYให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง4

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 19 วัน 4RMให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง8

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 19 วัน 4RYให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง4

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 12 วัน 5RMให้มุมที่ลบมีขนาดเท่ากัน แม่นยำสูง8

฿ 1,176.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 19 วัน XRMR1・2・3・48

฿ 934.82

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 5 วัน XRYR1・2・3・44

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ แบบกลม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ รายละเอียด วัสดุ ประเภท คาร์ไบด์ M20 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 12