(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีช่วงการทำงานขนาดใหญ่โดยมีความกว้าง สายพาน ตั้งแต่ 3 ถึง 20 มม.
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 3 ถึง 20 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 7000 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.8 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 330 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2.1 | การใช้พลังงาน(W) | 210 | ความเร็วของ สายพาน(MPM) | 400 |
JAN Code | 4562137342287 | รหัสของทรัสโก้ | 364-0868 | มวล(ก.) | 1350 |
คุณสมบัติ | ความกว้าง สายพาน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 20 มม. โดยมีพื้นที่ทำงานกว้างลดการสั่นสะเทือนของรอกยางรอยต่อหลุดออกมายากและมีอายุการใช้งานสายพานที่ยาวนานด้วยฝาปิดนิรภัย ( การออกแบบ พิเศษ) การใช้งานทั้งสองมือทำได้ง่าย | อุปกรณ์เสริม | สายพาน การขัดเงา:3 x 330 มม. Z120; สายพาน ใย ผ้านอนวูฟเวน:4 x 330 มม. # 150; สายพาน gr-tech:10 x 330 มม. # 180; สายพาน suipron:12 x 330 มม. # 240; แขน หัว แคบพิเศษ (3 มม.); แขน หัว แคบ มาตรฐาน (10 มม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NR-11E ในชุด นาโรเบลเทอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง