(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ ตัวจับชิ้นงาน ได้ง่ายและความเมื่อยล้าจะลดลงด้วย คุณสมบัติ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน มีการใช้ ตัวจับชิ้นงาน สะดวกสบาย
·ติดตั้ง ตัวกรองลม ตาม มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในกระบอกสูบ
·ท่ออากาศที่ให้มาเป็นท่อลวดใบมีดที่มีความทนทานสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกำจัดตะกรัน เสา เชื่อมการ เศษตัด ฯลฯ
·การ การเคลือบผิว สนิม เปลือกและการกำจัด กาว ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ขนาด เข็ม รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 2 × 180, 3 × 180 | จำนวนการพัดที่ไม่มีการ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 4000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
สายยาง เต้าเสียบ | ข้อต่อ K23-PH | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 345 | รหัสของทรัสโก้ | 391-3333 |
คุณสมบัติ | ตัวจับชิ้นงาน ใช้งานง่ายพร้อมการดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดความเหนื่อยล้าของ ตัวจับชิ้นงาน ใช้ ตัวจับชิ้นงาน ได้สบาย มีตัวกรองอากาศเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ส่วนกระบอกสูบ ท่ออากาศที่ติดตั้งอยู่เป็นประเภทใบมีดที่มีความทนทานดีเยี่ยม | การใช้งาน | สำหรับการกำจัดตะกรันและ เศษตัด หลังจากการเชื่อม ลอก แปรงทาสี กำจัด สนิม กำจัดเปลือกยึดเกาะซีเมนต์ ฯลฯ | ความดันลม ใช้งาน | 0.6 mpa |
มวล(ก.) | 2400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง