(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงที่ช่างฝีมือทำด้วยมือ
·มีขนแปรงจำนวนมากซึ่งมีความเหนียวและไม่หลุดออกง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำความสะอาดขัดกระจกเคลือบกาวได้ทุกที่
รหัสสินค้า |
---|
TB-3004 |
TB-3008 |
TB-3014 |
TB-3018 |
TB-3021 |
TB-3022 |
TB-3023 |
TB-3024 |
TB-3026 |
TB-3027 |
TB-3028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | จำนวนสาย (แถว) | การเพาะปลูก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) | วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.00 ฿ 134.10 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไนล่อน | 3 | 57 | 20 | ไนล่อน 66 | 0.2 | 17 | 258-9150 | 35 (ก.) | ||
฿ 216.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | อื่น ๆ | 3 | 57 | 20 | เส้นใย Paquin | - | 17 | 258-9206 | 30 (ก.) | ||
฿ 254.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไนล่อน | 4 | 66 | 20 | ไนล่อน 66 | 0.2 | 20 | 258-9168 | 45 (ก.) | ||
฿ 269.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 | 66 | 20 | เส้นใย Paquin | - | 20 | 258-9214 | 40 (ก.) | ||
฿ 172.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ไนล่อน | 2 | 52 | 35 | ไนล่อน 66 | 0.2 | 11 | 258-9176 | 25 (กรัม) | ||
฿ 203.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ขน ม้า | 2 | 52 | 35 | ขน | - | 11 | 258-9117 | 25 (กรัม) | ||
฿ 293.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไนล่อน | 3 | 57 | 35 | ไนล่อน 66 | 0.2 | 17 | 258-9184 | 40 (ก.) | ||
฿ 303.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขน ม้า | 3 | 57 | 35 | ขน | - | 17 | 258-9125 | 35 (ก.) | ||
฿ 343.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขน ม้า | 4 | 66 | 35 | ขน | - | 20 | 258-9133 | 50 กรัม) | ||
฿ 312.00 ฿ 215.12 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขน หมู | 5 | 75 | 20 | ขน หมู | - | 24 | 258-9109 | 50 กรัม) | ||
฿ 511.00 | BAMBOO-HANDLED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขน ม้า | 5 | 75 | 35 | ขน | - | 24 | 258-9141 | 60 (ก.) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 320 | คุณสมบัติ | เป็น ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงที่ช่างฝีมือทำด้วยมือมีขนแปรงจำนวนมากซึ่งมีความเหนียวและไม่หลุดออกง่าย |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ทำความสะอาดขัดกระจกเคลือบกาวได้ทุกที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง