(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน หอยมือเสือชนิด C เขี้ยว ลึก
·สามารถใช้ ประแจหกเหลี่ยม ในการขัน หัว สุดท้ายได้
รหัสสินค้า |
---|
TCC-50N |
TCC-75N |
TCC-100N |
TCC-125N |
TCC-150N |
TCC-200N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | เขี้ยว ลึก (มิลลิเมตร) | ด้านทแยงมุม ฐานสิบหกของ เกลียวนอก ในแฟลต (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.00 | C-CLAMPS C TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 50 | 14 | 20.5 | 384-1855 | 550 | ||
฿ 1,269.00 | C-CLAMPS C TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 75 | 14 | 26.4 | 384-1863 | 1100 | ||
฿ 1,703.00 | C-CLAMPS C TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 100 | 17 | 30.3 | 384-1871 | 1950 | ||
฿ 2,505.00 | C-CLAMPS C TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 125 | 125 | 19 | 35.2 | 384-1880 | 3250 | ||
฿ 3,793.00 | C-CLAMPS C TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 150 | 22 | 39.2 | 384-1898 | 4600 | ||
฿ 8,337.00 | C-CLAMPS C TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 200 | 22 | 44.1 | 384-1901 | 8500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C) (หน่วย:ผลิตภัณฑ์ ปลอม) | คุณสมบัติ | [ความระมัดระวัง]ห้ามใช้กับ ประแจปอนด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง