1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ทรงตัว L (สัมผัสเดียว)

แคลมป์ยึด ทรงตัว L (สัมผัสเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,558.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ที่แข็งแกร่งทำจาก เหล็กกล้า อย่างสมบูรณ์พร้อมกับ ก้านโยก โครงสร้าง เฟืองวงล้อใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น แคลมป์ยึด ถอดออกได้อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเบาและหนักและทุกที่ในระหว่างนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมหินเช่นกัน

คุณสมบัติ

● แคลมป์ยึด ขรุขระทำจาก เหล็กกล้า ทั้งหมดพร้อม ก้านโยก โครงสร้างแบบ เฟืองวงล้อ

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C)
รหัสสินค้า
G-12L
G-16L
G-20L
G-25L
G-30L
G-40L
G-50L
G-60L
G-80L
G-100L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
กระเป๋าเสื้อ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม A
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,558.00

L TYPE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1811206013.56.54989999265224445-4529530

฿ 1,876.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 2251608016.07.54989999040326162-1050670

฿ 2,441.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 27820010019.59.54989999040333162-10681130

฿ 3,047.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3372501202210.54989999040340162-10761500

฿ 3,831.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 3963001402512.04989999040357162-10842260

฿ 4,044.00

L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 1 วัน 4964001202512.04989999265309445-46002400

฿ 4,363.00

L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 1 วัน 5965001202512.04989999265316445-46182620

฿ 4,709.00

L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 1 วัน 6966001202512.04989999265330445-46342830

฿ 5,167.00

L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 1 วัน 9008001202713.04989999265354445-46513640

฿ 5,616.00

L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 1 วัน 110010001202713.04989999265170445-44724220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C) คุณสมบัติ แคลมป์ยึด ที่แข็งแกร่งทำจาก เหล็กกล้า อย่างสมบูรณ์พร้อมกับ ก้านโยก โครงสร้าง เฟืองวงล้อใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น แคลมป์ยึด ถอดออกได้อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเบาและหนักและทุกที่ในระหว่างนั้นยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้หิน