1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ทรงตัว L ชนิดแข็งแรง

แคลมป์ยึด ทรงตัว L ชนิดแข็งแรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,715.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานหนัก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานรีดและแปรรูปวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
·มี หัว สกรู หกเหลี่ยมสำหรับ งาน ขัน งานรับน้ำหนักมาก ให้ใช้ประแจหรือประแจ ออฟเซ็ท เป็นต้น
·แรงขันเมื่อเปิด 150 มม. คือ 12 kN

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการประมวลผลของความสัมพันธ์ที่ทำด้วยเหล็กและวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 2

วัสดุ

● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้ ประแจปอนด์ ได้
รหัสสินค้า
GKLB300
GKLB400
GKLB600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,715.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 404300128-93572700

฿ 4,131.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 504400128-93653000

฿ 5,428.00

L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 704600128-93733060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) 120 ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) 29.4 ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) 15.0
วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ คุณสมบัติ ประเภทเฮฟวี่เวทที่ทรงพลังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน เหล็กกล้า และการแปรรูปวัตถุที่มีน้ำหนักมากมี หัว สกรู หกเหลี่ยมสำหรับการขันหนักให้ใช้ประแจประแจ ออฟเซ็ท ฯลฯแรงบิดขันแน่น สำหรับ 150 มม. คือ 12 kN