(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลาย เพลา เป็น ทำจากไม้ มาตรฐาน
·เหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะแผ่น
·โครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C)
รหัสสินค้า |
---|
G-10C |
G-12C |
G-16C |
G-20C |
G-25C |
G-30C |
G-40C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม A (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม B (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 772.00 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 151 | 100 | 50 | 11.5 | 5.7 | 4989999265187 | 445-4481 | 180 | เหมาะสำหรับงานไม้และ งาน โลหะ แผ่นโครงทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) | ||
฿ 1,006.00 | TRC L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 172 | 120 | 60 | 13.5 | 6.5 | 4989999040234 | 162-0967 | 300 | ปลาย เพลา เป็นแบบ ทำจากไม้ มาตรฐานเหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะแผ่นโครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) | ||
฿ 1,282.00 | TRC L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 225 | 160 | 80 | 16.0 | 7.5 | 4989999040241 | 162-0975 | 500 | ปลาย เพลา เป็นแบบ ทำจากไม้ มาตรฐานเหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะแผ่นโครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) | ||
฿ 1,587.00 | TRC L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 278 | 200 | 100 | 19.5 | 9.5 | 4989999040258 | 162-0983 | 880 | ปลาย เพลา เป็นแบบ ทำจากไม้ มาตรฐานเหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะแผ่นโครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) | ||
฿ 1,923.49 | TRC L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 337 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999040265 | 162-0991 | 1230 | ปลาย เพลา เป็นแบบ ทำจากไม้ มาตรฐานเหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะแผ่นโครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) | ||
฿ 2,461.61 | TRC L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 396 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999040272 | 162-1009 | 1850 | ปลาย เพลา เป็นแบบ ทำจากไม้ มาตรฐานเหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะแผ่นโครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) | ||
฿ 31,360.00 | TRC L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 505 | 400 | 175 | 27 | 13.0 | 4989999265279 | 445-4570 | 2570 | เหมาะสำหรับงานไม้และ งาน โลหะ แผ่นโครงทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม (S45C) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง