1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับวิญญาณ)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SCROLL CHUCKS

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับวิญญาณ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,454.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็ก S45C ที่สามารถตัดทอนได้ง่าย และมีความแข็งที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้ นอกจากนี้การขึ้นรูปที่ละเอียดแม่นยำจะแสดงด้วยการลดของความแม่นยำในการกลับสู่สภาพเดิม (การหนีจากกึ่งกลาง) หลังจากการติดตั้งใหม่ และสาเหตุของการติดตั้งที่ผิดเพี้ยนของตัวยึดหลัก

รหัสสินค้า
HS-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
ประเภทรายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(นิ้ว)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)

฿ 10,009.02

SCROLL CHUCKS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1259304.8ประเภทที่แข็งแกร่ง125914542112-85408500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทขากรรไกรบนและล่าง ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ อื่น
พิทช์(มิลลิเมตร) - คุณสมบัติ · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-12 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับวิญญาณ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HS-10
HS-6
HS-8
HS-9
MSE-10
MSE-10-60
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
ประเภทรายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(นิ้ว)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)

฿ 7,072.35

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1058254ประเภทที่แข็งแกร่ง105812740112-85316100

฿ 2,982.58

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 635152.4ประเภทที่แข็งแกร่ง6357726112-85071300

฿ 4,080.90

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 843203.2ประเภทที่แข็งแกร่ง8439832112-97322700

฿ 5,620.44

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 957228.6ประเภทที่แข็งแกร่ง95711438112-85234500

฿ 4,572.70

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1050254รุ่นมาตรฐาน105010736112-78613600

฿ 6,612.24

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1060254รุ่นมาตรฐาน106010736112-91044600