(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็ก S45C ที่สามารถตัดทอนได้ง่าย และมีความแข็งที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้ นอกจากนี้การขึ้นรูปที่ละเอียดแม่นยำจะแสดงด้วยการลดของความแม่นยำในการกลับสู่สภาพเดิม (การหนีจากกึ่งกลาง) หลังจากการติดตั้งใหม่ และสาเหตุของการติดตั้งที่ผิดเพี้ยนของตัวยึดหลัก
รหัสสินค้า |
---|
HN-8-120-3.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,567.00 | SCROLL CHUCKS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 120 | 203.2 | 8 | 3 | 120 | 90 | 36 | 112-9708 | 7800 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | ฮาววา |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HN-8-120-3.0 ในชุด เขี้ยว สูง (สำหรับทั้ง howa และ kitagawa)
รหัสสินค้า |
---|
HN-10-60-3.0 |
HN-10-90-1.5 |
HN-10-90-3.0 |
HN-8-60-1.5 |
HN-8-60-3.0 |
HN-8-90-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,010.31 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 60 | 254 | 10 | 3 | 60 | 110 | 40 | 114-0906 | 5300 | ||
฿ 4,416.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 90 | 254 | 10 | 1.5 | 90 | 110 | 40 | 114-0914 | 8000 | ||
฿ 6,537.75 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 90 | 254 | 10 | 3 | 90 | 110 | 40 | 114-0922 | 8000 | ||
฿ 2,550.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 60 | 203.2 | 8 | 1.5 | 60 | 90 | 36 | 112-9651 | 3750 | ||
฿ 3,777.02 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 60 | 203.2 | 8 | 3 | 60 | 90 | 36 | 112-9660 | 3750 | ||
฿ 3,571.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 90 | 203.2 | 8 | 1.5 | 90 | 90 | 36 | 112-9678 | 5600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง