(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การลบมุม แบบกลม ต่างๆทำได้โดยการแลกเปลี่ยน ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
NK25-70R |
NK32-70R |
NK32-70RL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) | ℓn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,545.18 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 130 | 90 | 40 | ||
฿ 23,681.75 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 130 | 90 | 40 | ||
฿ 28,607.45 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 200 | 150 | 50 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) | 69.2 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) | 5-10 | จำนวนใบมีด | 3 |
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds(มิลลิเมตร) | 42.3 | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 4 | ปลาย รองรับการใช้งาน | N54GCR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง