1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงเจียรสำหรับตัด, Jaan Cut สำหรับเหล็กรีดเย็น (รหัสสินค้า)

NRS CUTTING STONES

วงเจียรสำหรับตัด, Jaan Cut สำหรับเหล็กรีดเย็น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 477.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Jaan สำหรับเหล็กรีดเย็นมีคุณสมบัติดังนี้
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านหน้าเป็นแบบหยาบ จึงมีเสี้ยนหรือสะเก็ดบนพื้นผิวที่ตัดน้อย รวมถึงเศษแทบจะไม่อุดตัน
· วงเจียรที่เหมาะกับการตัดเหล็กรีดเย็น
· มี 5 ชิ้น ง่ายต่อการพกพา
นอกจากนี้ยังมีวงเจียร Jaan Cut ที่เหมาะกับโลหะทั่วไป
[การใช้งาน]
· สำหรับการตัดเหล็กรีดเย็น (งานก่อสร้างที่ใช้ฐานเพดานเป็นเหล็กกล้า, งานก่อสร้างที่ใช้ผนังเหล็กกล้า)

รหัสสินค้า
JCT35525AZ36T5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 477.00

NRS CUTTING STONES 5 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ สารขัดถู AZ
ขนาดอนุภาค(#) 36 ความแข็ง T เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 355
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 25.4 คุณสมบัติ เน้นความทนทาน
ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 80 จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 คุณสมบัติ 1 พื้นผิวด้านหน้าเป็นแบบหยาบ จึงมีเสี้ยนหรือสะเก็ดบนพื้นผิวที่ตัดน้อย รวมถึงเศษแทบจะไม่อุดตัน
คุณสมบัติ 2 หินเจียรที่เหมาะกับการตัดวัสดุมุงหลังคาน้ำหนักเบา คุณสมบัติ 3 ชุด 5 ชิ้นพกพาไปยังไซต์งานง่าย ใช้ ตัดวัสดุมุงหลังคาน้ำหนักเบา (งานก่อสร้างที่ใช้ฐานเพดานเหล็กกล้า · การสร้างผนังเหล็กกล้า)
กลยุทธ์การให้คะแนน 5 จุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JCT35525AZ36T5 ในชุด วงเจียรสำหรับตัด, Jaan Cut สำหรับเหล็กรีดเย็น