(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัตเตอร์สล็อต KSMG สำหรับเครื่องมือขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·หน้าตัดมีเสถียรภาพแม้ในสภาวะที่มี โหลดไฟฟ้า มาก
·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
การกัดหน้าเรียบ (การตัดจบความเร็วสูงด้วย เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย)
เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง
[การใช้งาน]
· ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
ASX400R403S32 |
ASX400R503S32 |
ASX400R504S32 |
ASX400R634S32 |
ASX400R635S32 |
ASX400R804S32 |
ASX400R806S32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,548.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | 3 | ประเภทมาตรฐาน | |
฿ 12,578.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 50 | 3 | ประเภทมาตรฐาน | |
฿ 14,300.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 50 | 4 | ประเภทหลายขอบ | |
฿ 14,438.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | 4 | ประเภทมาตรฐาน | |
฿ 17,996.00 ฿ 11,996.13 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | 5 | ประเภทหลายขอบ | ||
฿ 15,772.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 80 | 4 | ประเภทมาตรฐาน | |
฿ 23,638.00 ฿ 15,759.45 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | 6 | ประเภทหลายขอบ |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | ความยาวโดยรวม (OAL)(มิลลิเมตร) | 125 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON)(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 10 | ความยาวใต้คอ (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 40 | มือที่ต้องการ | R |
เม็ดมีด ด้วย เบรกเกอร์ | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JM SOMT12T308PEER-JH SOMT12T320PEER-FT | เม็ดมีด ปัดน้ำฝน | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง