(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับการหนีบในที่แคบ
ใช้สำหรับชิ้นงานบาง
ป้องกันการลอยตัว
เพียงแค่ใส่และขันให้แน่นด้วยประแจ
รหัสสินค้า |
---|
TC-16AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | A±0.01 (มิลลิเมตร) | B±0.02 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,501.92 | NWS SALIDE CLAMP TYPE AGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86.1 | 100 | 15.5 | 48 | 68.0 | 30 | 14 | 50 | 40 | M16 | 8 | 12.5 | สำหรับ สเกลวัด สีดำ | 1300 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | สเปค | การตกแต่งออกไซด์สีดำ | ความแข็ง | HRC38° |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC-16AS ในชุด ที่ แคลมป์ยึด สไลด์ชนิด ASG
รหัสสินค้า |
---|
TC-08AG |
TC-08AS |
TC-12AG |
TC-12AS |
TC-16AG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | A±0.01 (มิลลิเมตร) | B±0.02 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,324.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46.6 | 65 | 9.5 | 23 | 33.5 | 16 | 7 | 40 | 25 | M08 | 5 | 7.4 | สำหรับ พื้นผิว | 200 | ||
฿ 8,486.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45.1 | 65 | 9.5 | 23 | 33.5 | 16 | 7 | 40 | 25 | M08 | 5 | 7.4 | สำหรับ สเกลวัด สีดำ | 200 | ||
฿ 9,961.40 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67.1 | 85 | 12 | 33 | 48.0 | 22 | 12 | 50 | 35 | M12 | 6 | 9.0 | สำหรับ พื้นผิว | 600 | ||
฿ 10,123.01 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65.4 | 85 | 12 | 33 | 48.0 | 22 | 12 | 50 | 35 | M12 | 6 | 9.0 | สำหรับ สเกลวัด สีดำ | 600 | ||
฿ 13,340.30 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 87.5 | 100 | 15.5 | 48 | 68.0 | 30 | 14 | 50 | 40 | M16 | 8 | 12.5 | สำหรับ พื้นผิว | 1300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง