(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด SCM440, HRC18 ถึง 42°
· สปริง แบบฝัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับยึด
รหัสสินค้า |
---|
HCD-1 |
HCD-2 |
HCD-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,134.31 | NWS HOOK CLAMP D TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 28 | 16 | 40 | - | M12 | 29 | - | 0.29 | ||
฿ 3,865.69 | NWS HOOK CLAMP D TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 32 | 20 | 45 | 40 | M12 | 36 | M12 | 0.5 | ||
฿ 5,014.42 | NWS HOOK CLAMP D TYPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 | 40 | 25 | 45 | 45 | M16 | 41 | M16 | 0.75 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | SCM440 | การเคลือบผิว ความร้อน | HRC18°~42° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง