(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
เคลือบ C (ศตวรรษ)
รหัสสินค้า |
---|
HESM4030-C |
HESM4050-C |
HESM4060-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,033.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 15 | 50 | ||
฿ 3,683.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 20 | 53 | ||
฿ 3,972.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 20 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว C | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง