(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
K02700000660 |
K02700000670 |
K02700000680 |
K02700000690 |
K02700000700 |
K02700000710 |
K02700000720 |
K02700000730 |
K02700000740 |
K02700000750 |
K02700000760 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (รู) | ความจุ (L) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 729.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 ซม | 0.8 | 164 | 60 | 150 | 59.5 | 392-8713 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 893.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 ซม | 1.3 | 195 | 70 | 180 | 69.5 | 392-8721 | 175 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,134.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21 ซม | 2.1 | 227 | 80 | 210 | 79.5 | 392-8730 | 240 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,457.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 ซม | 3.0 | 258 | 91 | 240 | 90.5 | 392-8748 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,772.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 27 ซม | 4.1 | 289 | 98 | 270 | 97.4 | 392-8756 | 430 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,658.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 ซม | 5.8 | 320 | 109 | 300 | 108.4 | 392-8764 | 545 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,296.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 ซม | 7.4 | 353 | 116 | 330 | 115.3 | 404-2328 | 725 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,015.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 36 ซม | 9.4 | 383 | 125 | 360 | 124.3 | 404-2336 | 910 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,661.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 39 ซม | 13.0 | 416 | 141 | 390 | 140.3 | 404-2344 | 1050 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,389.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 42 ซม | 15.3 | 452 | 149 | 420 | 148.3 | 404-2352 | 1170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,354.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45 ซม | 20.0 | 487 | 160 | 450 | 159.3 | 404-2361 | 1420 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันแบคทีเรียอย่างอีโคไล สแตปฟิโลคอคคัสออเรียส และ MRSA ที่อยู่ในโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งติดอยู่บนพื้นผิว
· ผลิตภัณฑ์สแตนเลสสตีล ป้องกันแบคทีเรียที่อยู่ในซีรีส์นี้มีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียซึ่งอยู่ในวัสดุ
· วัสดุเป็นสแตนเลสป้องกันแบคทีเรีย หมายความว่าไม่ลอกหรือสึกง่าย ไม่เหมือนสินค้าที่เคลือบฟลูออรีนหรือซิลิคอน ฯลฯ
· การต่อต้านแบคทีเรียนั้นมีความปลอดภัย โดยใช้คุณสมบัติของไอออนทองแดง
· วางซ้อนกันได้เพื่อให้จัดเก็บสะดวก
[การใช้งาน]
· ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็นหลัก ช่วยให้ไม่เกิดอาหารเป็นพิษที่มาจากเชื้อโรคในภาชนะ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารวิจัย โรงงานแปรรูปอาหาร ครัว อาคารทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ฯลฯ
· เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ที่ต้องการควบคุมด้านสุขอนามัยภายใต้มาตรฐาน ISO 15161, 22000 และ HACCP
[ความระมัดระวัง]
· สำหรับสินค้าสแตนเลส คุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียจะได้ผลกับเฉพาะแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวโลหะเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการกรองน้ำหรือฆ่าเชื้ออาหารได้
· หากพื้นผิวของสินค้าเปื้อน หรือมีสิ่งปนเปื้อนเคลือบหรือรอยมัน ความสามารถในการป้องกันแบคทีเรียจะลดลง เมื่อดูแลสินค้า ให้ล้างให้สะอาด
· ห้ามวางสินค้าบนความร้อนโดยตรง และอย่าทำให้ร้อนขณะว่างเปล่า
รหัสรุ่น |
---|
K02700000660 |
K02700000670 |
K02700000680 |
K02700000690 |
K02700000700 |
K02700000710 |
K02700000720 |
K02700000730 |
K02700000740 |
K02700000750 |
K02700000760 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (รู) | ความจุ (L) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 729.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 ซม | 0.8 | 164 | 60 | 150 | 59.5 | 392-8713 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 893.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 ซม | 1.3 | 195 | 70 | 180 | 69.5 | 392-8721 | 175 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,134.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21 ซม | 2.1 | 227 | 80 | 210 | 79.5 | 392-8730 | 240 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,457.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 ซม | 3.0 | 258 | 91 | 240 | 90.5 | 392-8748 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,772.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 27 ซม | 4.1 | 289 | 98 | 270 | 97.4 | 392-8756 | 430 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,658.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 ซม | 5.8 | 320 | 109 | 300 | 108.4 | 392-8764 | 545 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,296.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 ซม | 7.4 | 353 | 116 | 330 | 115.3 | 404-2328 | 725 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,015.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 36 ซม | 9.4 | 383 | 125 | 360 | 124.3 | 404-2336 | 910 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,661.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 39 ซม | 13.0 | 416 | 141 | 390 | 140.3 | 404-2344 | 1050 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,389.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 42 ซม | 15.3 | 452 | 149 | 420 | 148.3 | 404-2352 | 1170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,354.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45 ซม | 20.0 | 487 | 160 | 450 | 159.3 | 404-2361 | 1420 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง