(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดถาดสแตนเลสป้องกันแบคทีเรีย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,448.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
K02700000340
K02700000370
K02700000375
K02700000380
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) ขนาด ( ถาด อาหาร) ขนาด (สกุลเงิน) ขนาดภายนอก: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รองรับการใช้งาน ตัวเครื่อง จำนวนเนื้อหา

฿ 3,166.61

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 14 วัน ถาด อาหาร - ฝา รุ่น 24 นิ้ว 626 403 13 392-8411 1500 K02700000310, K02700000330, K02700000331, K02700000332 1 ชิ้น

฿ 1,772.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 19 วัน ถาด แบบเหลี่ยม ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น - - 491 351 10 392-8446 880 K02700000350, K02700000410, K02700000950 1 ชิ้น

฿ 1,621.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน ถาด แบบเหลี่ยม บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น - - 416 305 10 404-2298 660 K02700000420, K02700000960 1 ชิ้น

฿ 1,448.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 14 วัน ถาด แบบเหลี่ยม 10 ชิ้น - - 360 273 10 392-8454 525 K02700000360, K02700000430, K02700000970 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • สเปค
    สแตนเลส (SUS304) (มีทองแดง)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาสำหรับถาดสแตนเลสใช้ในโรงแรมป้องกันแบคทีเรียซีรีส์
· แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันแบคทีเรียอย่างอีโคไล สแตปฟิโลคอคคัสออเรียส และ MRSA ที่อยู่ในโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งติดอยู่บนพื้นผิว
· วัสดุเป็นสแตนเลสป้องกันแบคทีเรีย หมายความว่าไม่ลอกหรือสึกง่าย ไม่เหมือนสินค้าที่เคลือบฟลูออรีนหรือซิลิคอน ฯลฯ
· การต่อต้านแบคทีเรียนั้นมีความปลอดภัย โดยใช้คุณสมบัติของไอออนทองแดง
[การใช้งาน]
· ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็นหลัก ช่วยให้ไม่เกิดอาหารเป็นพิษที่มาจากเชื้อโรคในภาชนะ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารวิจัย โรงงานแปรรูปอาหาร ครัว อาคารทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา
· เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ที่ต้องการควบคุมด้านสุขอนามัยภายใต้มาตรฐาน ISO 15161, 22000 และ HACCP
[ความระมัดระวัง]
· สำหรับสินค้าสแตนเลส คุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียจะได้ผลกับเฉพาะแบคทีเรียที่ติดอยู่บนพื้นผิวโลหะเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการกรองน้ำหรือฆ่าเชื้ออาหารได้
· หากพื้นผิวของสินค้าเปื้อน หรือมีสิ่งปนเปื้อนเคลือบหรือรอยมัน ความสามารถในการป้องกันแบคทีเรียจะลดลง เมื่อดูแลสินค้า ให้ล้างให้สะอาด
· ห้ามวางสินค้าบนความร้อนโดยตรง และอย่าทำให้ร้อนขณะว่างเปล่า

รหัสรุ่น
K02700000340
K02700000370
K02700000375
K02700000380
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) ขนาด ( ถาด อาหาร) ขนาด (สกุลเงิน) ขนาดภายนอก: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รองรับการใช้งาน ตัวเครื่อง จำนวนเนื้อหา

฿ 3,166.61

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 14 วัน ถาด อาหาร - ฝา รุ่น 24 นิ้ว 626 403 13 392-8411 1500 K02700000310, K02700000330, K02700000331, K02700000332 1 ชิ้น

฿ 1,772.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 19 วัน ถาด แบบเหลี่ยม ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น - - 491 351 10 392-8446 880 K02700000350, K02700000410, K02700000950 1 ชิ้น

฿ 1,621.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 12 วัน ถาด แบบเหลี่ยม บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น - - 416 305 10 404-2298 660 K02700000420, K02700000960 1 ชิ้น

฿ 1,448.00

STAINLESS STEEL PANS 1 ชิ้น 14 วัน ถาด แบบเหลี่ยม 10 ชิ้น - - 360 273 10 392-8454 525 K02700000360, K02700000430, K02700000970 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1