(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E01400001930 |
E01400001940 |
E01400001950 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) | ขนาดภายนอก: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,237.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | 480 | 342 | 459 | 320 | 404-2123 | 1030 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,641.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | 405 | 298 | 383 | 273 | 404-2131 | 800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,227.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 ชิ้น | 350 | 265 | 327 | 244 | 404-2140 | 645 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันแบคทีเรีย จึงถูกสุขอนามัย
·สามารถวางซ้อนกันได้โดยไม่ทำลายเนื้อหาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
·สามารถล้างด้วยน้ำสะอาดประหยัด น้ำยาทำความสะอาด และ ข้อต่อลด ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการล้าง
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยอนุรักษ์แม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทร
· จาระบี ฯลฯ ล้างออกได้ง่ายกว่า ข้อต่อลด ภาระงานของพนักงานและลดต้นทุนไปพร้อม ๆ กัน
· ภาชนะ อเนกประสงค์แบบคลาสสิก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดลำดับความสำคัญด้านสุขอนามัยและการป้องกันอาหารเป็นพิษที่เกิดจากภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ที่ศูนย์วิจัยโรงงานแปรรูปอาหารห้องครัวสถานพยาบาลและสถานพยาบาลและสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ที่ฝึกการ อุปกรณ์ควบคุม สุขอนามัยอย่างเข้มงวดซึ่งจำเป็นภายใต้ ISO 15161, 22000 และ HACCP
[ความระมัดระวัง]
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการดูแลด้านล่างอย่างเคร่งครัดการกระทำที่อธิบายไว้จะทำให้ การเคลือบผิว เสื่อมสภาพ
·ห้ามวาง ผลิตภัณฑ์ ไว้บนความร้อนโดยตรงและห้ามให้ความร้อนขณะที่เครื่องว่างเปล่า
·อย่าทิ้งไว้ในของเหลวเดือด
·ห้ามทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดหรือ เครื่องใช้ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ฟองน้ำ ขัดถู
·อย่าใช้ น้ำยาทำความสะอาด ฤทธิ์เป็นด่างมาก
·อย่าทำความสะอาดในหม้อนึ่งหรือเครื่องล้างจาน อุตสาหกรรม อื่น ๆ ที่มี ความดัน ไอน้ำ สูง
·อย่าทิ้งให้แช่ใน น้ำยาทำความสะอาด
* ข้อควรระวัง *
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวหลักเท่านั้นต้องสั่งซื้อฝาแยกต่างหาก
รหัสรุ่น |
---|
E01400001930 |
E01400001940 |
E01400001950 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด แบบเหลี่ยม ) | ขนาดภายนอก: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,237.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | 480 | 342 | 459 | 320 | 404-2123 | 1030 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,641.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | 405 | 298 | 383 | 273 | 404-2131 | 800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,227.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 ชิ้น | 350 | 265 | 327 | 244 | 404-2140 | 645 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง