(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
E01400001650 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (รู) | ความจุ (L) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 ซม | 1.3 | 195 | 70 | 180 | 69.5 | 392-8179 | 175 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สินค้าในซีรีส์ Eco Clean เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการบำบัดด้วย Zero Clear ซึ่งอบเคลือบผิวอนินทรีย์แบบรีดน้ำ พร้อมคุณสมบัติในการทำความสะอาดอันทรงพลัง
· สามารถล้างด้วยน้ำสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำยาซักผ้า และลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้ล้าง
· เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยปกป้องแม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร
· ป้องกันแบคทีเรีย จึงมีความถูกสุขอนามัย
[การใช้งาน]
· ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็นหลัก ช่วยให้ไม่เกิดอาหารเป็นพิษที่มาจากเชื้อโรคในภาชนะ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารวิจัย โรงงานแปรรูปอาหาร ครัว อาคารทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ฯลฯ
· เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ที่ต้องการควบคุมด้านสุขอนามัยภายใต้มาตรฐาน ISO 15161, 22000 และ HACCP
[ความระมัดระวัง]
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลด้านล่างอย่างเคร่งครัด การกระทำที่อธิบายไว้จะทำให้สารเคลือบเสื่อมสภาพ
· ห้ามวางสินค้าบนความร้อนโดยตรง และอย่าทำให้ร้อนขณะว่างเปล่า
· ห้ามทิ้งไว้ในของเหลวเดือด
· ห้ามทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดหรือเครื่องมืออื่นนอกเหนือจากใยขัดฟองน้ำ
· ห้ามใช้น้ำยาซักผ้าที่มีฤทธิ์เป็นด่างสูง
· ห้ามทำความสะอาดในหม้อนึ่งความดันไอน้ำหรือเครื่องล้างจานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีแรงดันไอน้ำสูง
· ห้ามแช่ไว้ในน้ำยาซักผ้า
รหัสรุ่น |
---|
E01400001650 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (รู) | ความจุ (L) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.00 |
STAINLESS STEEL BOWLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 ซม | 1.3 | 195 | 70 | 180 | 69.5 | 392-8179 | 175 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง