1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความยาว ใบมีดลบคม ยาวของโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย Epoch TH EPPL4 □□□ -TH

ความยาว ใบมีดลบคม ยาวของโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย Epoch TH EPPL4 □□□ -TH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,606.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงประสิทธิภาพการคาย ชิป IC โดดเด่นช่วยให้มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
EPPL4060-TH
EPPL4080-TH
EPPL4100-TH
EPPL4120-TH
EPPL4160-TH
EPPL4200-TH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 8,606.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 6256700 to -0.015

฿ 10,825.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 8358900 to -0.02

฿ 14,600.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1045101000 to -0.02

฿ 17,876.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1255121200 to -0.02

฿ 41,835.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1665161350 to -0.02

฿ 60,929.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 2075201550 to -0.02

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟัน(แผ่น) 4 ชนิด เกลียวสูง
การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT การใช้เครื่องจักร พื้นผิว ด้านข้าง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) รายละเอียดของการ การเคลือบผิว เคลือบแบบ TH