(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูง รูปทรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มิลล์มีความสามารถในการขจัด ชิป IC ที่โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
EPPLS4060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,944.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 9 | 5 | 120 | - | 0 to -0.015 | - | B |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | เกลียวสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว C | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPPLS4060 ในชุด Epoch power mill ก้านยาว EPPLS4□□□
รหัสสินค้า |
---|
EPPLS4030 |
EPPLS4040 |
EPPLS4050 |
EPPLS4070 |
EPPLS4080 |
EPPLS4090 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,160.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 80 | 10.5 | 0 to -0.015 | 2.9 | A | ||
฿ 4,382.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 6 | 6 | 80 | 14 | 0 to -0.015 | 3.8 | A | ||
฿ 5,245.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 100 | 17.5 | 0 to -0.015 | 4.8 | A | ||
฿ 5,944.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 9 | 6 | 120 | - | 0 to -0.02 | - | B | ||
฿ 7,328.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 12 | 7 | 135 | - | 0 to -0.02 | - | B | ||
฿ 7,328.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 12 | 8 | 135 | - | 0 to -0.02 | - | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง