(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการประมวลผล เกลียว ตาบอดที่มี งานละเอียด สูงถึงความลึกของ สกรู 3 x D เหมาะสำหรับ วัสดุ บิ่นยาว 200-1,000 N / mm²และสูงถึง 32 HRC
รหัสสินค้า |
---|
JC2051705-M3 |
JC2051705-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,190.60 | WPR TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | 6 | 4 | 3.2 | 2.5 | ||
฿ 1,229.30 | WPR TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอดรู | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | งานละเอียด | 6HX | การทําแชมเฟอร์(P (กระทู้)) | 2-3 |
รูปทรง จุด | ศูนย์ที่ยื่นออกมา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง