(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการประมวลผล เกลียว รูทะลุ มี งานละเอียด สูงจนถึงความลึกของ สกรู 2 x D เหมาะสำหรับ วัสดุ บิ่นยาว 700-1,400 N / mm²และสูงถึง 44 HRC
รหัสสินค้า |
---|
JC202161-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต | รูปทรง จุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 649.39 | WPR TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 46 | 10 | 4 | 3.2 | 2.5 | ศูนย์ที่ยื่นออกมา |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับทะลุรู | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | 6HX | การทําแชมเฟอร์(P (กระทู้)) | 3.5 ถึง 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JC202161-M3 ในชุด ดอกต๊าปร่องตรง TINI
รหัสสินค้า |
---|
JC202161-M4 |
JC202161-M5 |
JC202161-M6 |
JC202661-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ไพล็อต | รูปทรง จุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 630.04 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 4 | 3.3 | ศูนย์ที่ยื่นออกมา | ||
฿ 672.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | ศูนย์ที่ยื่นออกมา | ||
฿ 749.24 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 62 | 15 | 6 | 4.5 | 5 | ศูนย์ที่ยื่นออกมา | ||
฿ 1,061.15 | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 20 | 7 | 5.5 | 8.5 | แบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง