1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

กระดาษที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,442.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เป็น ชนิดเมจิกเทป
วัสดุ ที่ตัดง่าย ได้แก่ เหล็กกล้าทั่วไป/ สเตนเลส/ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ/ อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง/ ปืนโลหะ
ชนิดเมจิกเทป ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่าย
ช่วยขจัด แปรงทาสี และ สนิม

รหัสสินค้า
HGAD-H-60
HGAD-H-80
HGAD-H-100
HGAD-H-150
HGAD-H-180
HGAD-H-400
HGWD-H-60
HGWD-H-150
HGWD-H-240
HGWD-H-320
HGWD-H-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)
มีรู

฿ 2,897.94

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 60ไม่มี

฿ 2,693.36

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 80ไม่มี

฿ 2,500.01

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 100ไม่มี

฿ 2,478.17

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 150ไม่มี

฿ 2,470.75

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 180ไม่มี

฿ 2,443.45

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 400ไม่มี

฿ 2,886.41

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 60มี

฿ 2,469.22

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 150มี

฿ 2,453.31

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 240มี

฿ 2,444.21

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 320มี

฿ 2,442.23

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 400มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท กระดาษทราย ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / อโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู A รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ มายากล
มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น มี ปริมาณ(แผ่น) 100 ใช้ (1) ขัดโลหะเบา / ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น , (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่างๆ
วัสดุฐาน แพทเทิร์น ภาพ