1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้ล็อคเกอร์ แบบมีล็อค ไม่มีร่องดึง, สำหรับ 1 ถึง 6 คน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,756.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตู้เก็บของที่ช่วยลดความยุ่งยากในการพกกุญแจและกังวลว่าจะทำกุญแจหายโดยการล็อคด้วยหมายเลข ขาพิน เลือกได้อย่างอิสระ (4 หลัก) แทน

รหัสสินค้า
KL1S
KL27
KL37
KL47
KL67
KL87
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความกว้าง (mm) ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,756.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 1 คน4553861650กระจก, ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ที่แขวน ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้น, ตะขอ, ชั้นโลหะ, กุญแจ ล็อค มือ4989999762464520-8335276001 หน่วย

฿ 11,474.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 2 คน6082471650กระจก, ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ที่แขวน ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้น, ตะขอ, ชั้นโลหะ, กุญแจ ล็อค มือ4989999762471520-8343376001 หน่วย

฿ 13,599.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 3 คน9002471650กระจก, ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ที่แขวน ที่วางร่ม, ถาด น้ำหยด, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, กุญแจ ล็อค มือ4989999762488520-8351478001 หน่วย

฿ 16,093.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 4 คน9001741650กระจก, ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ที่แขวน ที่วางร่ม, ถาด น้ำหยด, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, กุญแจ ล็อค มือ4989999762495520-8360536001 หน่วย

฿ 18,672.00

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 6 คน900247812ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางของ กระเป๋า, กุญแจ ล็อค แบบแฮนด์ฟรี4989999762501520-8378497001 หน่วย

฿ 32,914.29

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 8 คน900174812ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางของ กระเป๋า, กุญแจ ล็อค แบบแฮนด์ฟรี-454-0701565001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง (mm) 1790 ความลึก (mm) 515 สี Neogray
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก(มิลลิเมตร) 465 สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป กุญแจ ประเภท กุญแจ แฮนด์ฟรี
วัสดุ เหล็กกล้า จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย