1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัด Theta

NRS CUTTING STONES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียรตัด เสริมแรง สองชั้น ชนิดตรงคมตัดที่คมและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการตัดครั้งแรก

[คุณสมบัติ]
·ชนิดบาง 1 มม. ทำให้ความเร็วในการตัดเร็วขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก
·บางเฉียบไม่มีรอยไหม้และมี ครีบ น้อย
·นี่คือ ผลิตภัณฑ์ น้องสาวของการตัดเดลต้า

รหัสสินค้า
SCT1071NX60S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 79.36

NRS CUTTING STONES 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม ขนาดอนุภาค(#) 60
ความแข็ง S เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 107 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 80
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 คุณสมบัติ 1 ชนิดขนาด 1 มม. บาง ๆ ทำให้ความเร็วในการตัดเร็วขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก คุณสมบัติ 2 ชนิดบางเฉียบไม่มีการเผาไหม้ในการตัดและมี ครีบ น้อย
คุณสมบัติ 3 นี่คือ ผลิตภัณฑ์ น้องสาวของการตัดเดลต้า ใช้ สำหรับตัดเหล็กเส้นทรงกระบอก ท่อ แผ่นเหล็กกล้า ไม้แปรรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสี ฯลฯ กลยุทธ์การให้คะแนน 5 จุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCT1071NX60S ในชุด ตัด Theta