(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CLL-1200 |
CLL-1500 |
CLL-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | การใช้พลังงาน (W) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,257.68 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1075 | 466-8171 | 20 | 5.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,494.47 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1375 | 466-8189 | 40 | 6.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,575.40 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 775 | 466-8197 | 20 | 4.0 | 1 ชิ้น |
ใช้ตัวปรับป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อให้เหมาะกับงานที่ต้องระงับการสั่นสะเทือน
รหัสรุ่น |
---|
CLL-1200 |
CLL-1500 |
CLL-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | การใช้พลังงาน (W) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,257.68 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1075 | 466-8171 | 20 | 5.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,494.47 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1375 | 466-8189 | 40 | 6.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,575.40 |
ASSEMBLY LINE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 775 | 466-8197 | 20 | 4.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง