(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OW-7070B |
OW-9060B |
OW-9075B |
OWC-7070B |
OWC-9060B |
OWC-9075B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | สเปค 2 | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,004.83 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) | 740 | 700 | 700 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | - | 30.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,624.71 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) | 740 | 900 | 600 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | - | 34.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,995.30 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) | 740 | 900 | 750 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | - | 36.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,142.10 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) | 808 | 700 | 700 | 200 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 31.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,761.98 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) | 808 | 900 | 600 | 200 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 35.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,132.56 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) | 808 | 900 | 750 | 200 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 37.5 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· รวมแผ่นชั้นวาง 1 แผ่นเพื่อการจัดเก็บที่ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
OW-7070B |
OW-9060B |
OW-9075B |
OWC-7070B |
OWC-9060B |
OWC-9075B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสูง (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
รายละเอียดประเภท | ก้านปรับระดับ ขนาด สกรู | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | สเปค 2 | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,004.83 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) | 740 | 700 | 700 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | - | 30.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,624.71 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) | 740 | 900 | 600 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | - | 34.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,995.30 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักปานกลาง (รับน้ำหนักสม่ำเสมอ 501 กก. ถึง 2,000 กก.) | 740 | 900 | 750 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | M16×2.0 | - | - | - | 36.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,142.10 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) | 808 | 700 | 700 | 200 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 31.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,761.98 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) | 808 | 900 | 600 | 200 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 35.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,132.56 |
SLIM TYPE WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | โต๊ะช่างรับน้ำหนักเบา (รับน้ำหนักสม่ำเสมอสูงสุด 500 กก.) | 808 | 900 | 750 | 200 | ประเภท ลูกล้อ | - | เหล็กยึด ลูกล้อ: สแตนเลส | ล้อ: ยาง | ล้อ หมุน 75 มม. 2 ชิ้น / ล้อ หมุน 75 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์) 2 ชิ้น | 37.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง