(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VD-40-NG |
VD-60-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,083.76 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | สำหรับขนาดกว้าง 875 มม. x สูง 1,200 มม | 504-2780 | 12000 | 1 ชุด | ||
฿ 18,413.30 ฿ 12,677.56 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 | สำหรับขนาดกว้าง 875 มม. x สูง 1,800 มม | 504-2798 | 20000 | 1 ชุด |
[คุณสมบัติ]
·ประตูด้านซ้ายมี ยืดหยุ่น และ ข้อต่อฟิตติ้ง ของประตูด้านขวาถูกล็อคอย่างแน่นหนาด้วย กลไก กลอนล็อค ตามบาร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น ตู้ เก็บของที่ติดกับชั้นวาง น้ำหนักเบา (มี ชนิดแผ่นเพลท หลัง / ด้านข้าง)
รหัสรุ่น |
---|
VD-40-NG |
VD-60-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,083.76 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | สำหรับขนาดกว้าง 875 มม. x สูง 1,200 มม | 504-2780 | 12000 | 1 ชุด | ||
฿ 18,413.30 ฿ 12,677.56 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 | สำหรับขนาดกว้าง 875 มม. x สูง 1,800 มม | 504-2798 | 20000 | 1 ชุด |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง