(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TAL-0051A |
TAL-9052A |
TALX-6211AN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (W) | ชนิด | เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h) | ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (LM) |
จำนวนไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
จำนวน ถ่าน (PC) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,173.00 |
LED FLASHLIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | ประเภทเครื่อง | 6 | 26 | 1 | 28 | 102 | 1 | 329-2703 | 64 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,453.00 |
LED FLASHLIGHTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | ประเภทเครื่อง | 8 | 26 | 1 | 28 | 155 | 2 | 329-2673 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,781.76 |
LED FLASHLIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ประเภท โฮลเดอร์ กุญแจ | 8 | 85 | - | 18 | 94.5 | 1 | 381-8519 | 30 | 1 ชิ้น |
ไฟ LED มือจับ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ส่งสัญญาณกะพริบได้โดยกดสวิตช์เบา ๆ
·เลนส์ Condensing สามารถ จำกัด แบบสัมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง และลาดตระเวน.
รหัสรุ่น |
---|
TAL-0051A |
TAL-9052A |
TALX-6211AN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต (W) | ชนิด | เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h) | ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (LM) |
จำนวนไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
จำนวน ถ่าน (PC) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,173.00 |
LED FLASHLIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | ประเภทเครื่อง | 6 | 26 | 1 | 28 | 102 | 1 | 329-2703 | 64 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,453.00 |
LED FLASHLIGHTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | ประเภทเครื่อง | 8 | 26 | 1 | 28 | 155 | 2 | 329-2673 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,781.76 |
LED FLASHLIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ประเภท โฮลเดอร์ กุญแจ | 8 | 85 | - | 18 | 94.5 | 1 | 381-8519 | 30 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง