(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไฟ LED อะลูมิเนียม

ไฟ LED อะลูมิเนียม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TAL-913AN

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    8
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่แห้ง AA
  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    85
  • จำนวนไฟ
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    34
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    225
  • จำนวน ถ่าน(PC)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    381-8489
  • มวล(ก.)
    123
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    สายรัด กระเป๋า ไนล่อน
รหัสรุ่น
TAL-913AN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,459.27

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    8
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่แห้ง AA
  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    85
  • จำนวนไฟ
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    34
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    225
  • จำนวน ถ่าน(PC)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    381-8489
  • มวล(ก.)
    123
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    สายรัด กระเป๋า ไนล่อน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มีขนาดเล็กและมีตัวเครื่องอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TAL-913AN

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    8
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่แห้ง AA
  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    85
  • จำนวนไฟ
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    34
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    225
  • จำนวน ถ่าน(PC)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    381-8489
  • มวล(ก.)
    123
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    สายรัด กระเป๋า ไนล่อน
รหัสรุ่น
TAL-913AN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,459.27

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1