(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไกการสไลด์บนกริปช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีแรงบิดจากทริกเกอร์หรือปุ่มทำให้อัตราการไหลคงที่สามารถเป่าลมได้ในปริมาณที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้มือการจัดการที่โดดเด่นอัตราการไหล สามารถปรับได้โดยใช้สไลด์มี น้ำหนักเบา มากหัวฉีด เป็นชนิดเงียบ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม (แบบมินิ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 14.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 0.8 × 5 รู | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1 / 8 | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | ปลั๊ก 1/4 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 93 | JAN Code | 4909275088361 | รหัสของทรัสโก้ | 391-3651 |
มวล(ก.) | 70 | ข้อดี | ด้วยการจัดเตรียมกลไกการสไลด์บนกริปการเป่าด้วยอัตราการไหลคงที่ทำได้โดยไม่ต้องออกแรงบิดจากไกปุ่ม ฯลฯสามารถเป่าลมได้ในปริมาณที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้มือและให้การจัดการที่ดีเยี่ยมอัตราการไหล สามารถปรับได้ด้วยสไลด์ผลิตภัณฑ์ ยัง น้ำหนักเบาหัวฉีด เป็นชนิดเงียบ | ใช้ | สำหรับงานฝุ่นทั่วไปเช่นการเป่าลมการอบแห้งการระบายความร้อนด้วยอากาศการเป่าฝุ่นการทำความสะอาดการ อุปกรณ์ระบายน้ำ อบแห้งม่านอากาศเป็นต้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-CPD-00 ในชุด ปืนแปรงสไลด์ Caterpillar
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง