(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนทาน ตัวจับชิ้นงาน ง่าย และใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ปรับปรุง ความทนทาน ด้วยที่ครอบ หัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานซ่อมบำรุง และการถอดประกอบเครื่องจักร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SI-1435 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ไอเสีย | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,721.00 | AIR RATCHET WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 12.7 | 160 | 140 | 0.39 | ด้านหน้า | RC1 / 4 | 370 | 292-5737 | 1940 |
กำลังโหลด …
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ใช้ | งานซ่อมบำรุง และการถอดชิ้นส่วนเครื่องจักร ฯลฯ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-1435 ในชุด SHINANO ประแจขันฟรี ลม
รหัสสินค้า |
---|
SI-1209 |
SI-1320A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ไอเสีย | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,167.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 9.5 | 30 | 250 | 0.19 | ด้านหลัง | RC1/4 | 167 | 287-6337 | 500 | ||
฿ 6,771.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 9.5 | 80 | 160 | 0.21 | ด้านหน้า | RC1 / 4 | 265 | 337-6311 | 1130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง