(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPB-211 |
TPB-212 |
TPB-213 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 760.00 |
BRUSHES FOR STEEL FRAME | 1 ชิ้น | 1 วัน | 49 | 30 | 230 | 254-7805 | 42 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,029.00 |
BRUSHES FOR STEEL FRAME | 1 ชิ้น | 1 วัน | 53 | 40 | 235 | 254-7813 | 55 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,280.00 |
BRUSHES FOR STEEL FRAME | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 50 | 243 | 254-7821 | 83 (ก.) | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·การเติม แปรงทาสี และขนแปรงเป็นสิ่งที่ดีพร้อมคำวิจารณ์ที่ดีแปรงนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานกับพืชสำหรับพื้นผิวเหล็กที่กว้างและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สะพาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สีน้ำมัน
·สำหรับทาสีโครงเหล็กและสะพาน
รหัสรุ่น |
---|
TPB-211 |
TPB-212 |
TPB-213 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 760.00 |
BRUSHES FOR STEEL FRAME | 1 ชิ้น | 1 วัน | 49 | 30 | 230 | 254-7805 | 42 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,029.00 |
BRUSHES FOR STEEL FRAME | 1 ชิ้น | 1 วัน | 53 | 40 | 235 | 254-7813 | 55 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,280.00 |
BRUSHES FOR STEEL FRAME | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 50 | 243 | 254-7821 | 83 (ก.) | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง