(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPB-386 |
TPB-387 |
TPB-387-10 |
TPB-388 |
TPB-388-10 |
TPB-389 |
TPB-389-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | 40 วัน | 15 | - | 4989999416398 | 254-8275 | 5 (กรัม) | 1 ชิ้น | ||
฿ 116.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | - | 4989999416404 | 254-8283 | 7 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,057.00 |
BRUSHESFORVARNISHPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 10 ชิ้น | 4989999233407 | 433-4833 | 70 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 148.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | - | 4989999416411 | 254-8291 | 9 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,135.00 |
BRUSHESFORVARNISHPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 30 | 10 ชิ้น | 4989999233414 | 433-4841 | 90 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 177.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | - | 4989999416428 | 254-8305 | 10 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,299.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 40 | 10 ชิ้น | 4989999233421 | 433-4850 | 100 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
แปรงนิรภัยที่ไม่เป็น สนิม
[คุณสมบัติ]
· สนิม เพื่อความปลอดภัย
· วัสดุ ขนสัตว์:ขนแพะที่ มือจับ:ไม้ (เฟรม/ โพลีโพรพีลีน (PP))
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ฐานวาง น้ำมัน และสารเคลือบเงา
·สำหรับการซ่อมแซมและงานฝีมือ
รหัสรุ่น |
---|
TPB-386 |
TPB-387 |
TPB-387-10 |
TPB-388 |
TPB-388-10 |
TPB-389 |
TPB-389-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | 40 วัน | 15 | - | 4989999416398 | 254-8275 | 5 (กรัม) | 1 ชิ้น | ||
฿ 116.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | - | 4989999416404 | 254-8283 | 7 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,057.00 |
BRUSHESFORVARNISHPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 10 ชิ้น | 4989999233407 | 433-4833 | 70 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 148.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | - | 4989999416411 | 254-8291 | 9 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,135.00 |
BRUSHESFORVARNISHPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 30 | 10 ชิ้น | 4989999233414 | 433-4841 | 90 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 177.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | - | 4989999416428 | 254-8305 | 10 (ก.) | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,299.00 |
BRUSHES FOR VARNISH PAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 40 | 10 ชิ้น | 4989999233421 | 433-4850 | 100 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง